Zestawienie
Czy znają już Państwo nasz obszerny asortyment wypychaczy? Bezpośrednio z magazynu dostarczamy wypychacze z powłoką DLC lub bez, wypychacze azotowane i oksydowane, wypychacze ze stali HSS oraz wykonane z różnych materiałów rdzenie formujące.
Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o naszej oferci wypychaczy i trzpieni rdzeniowych. Dodatkowo znaleźć można szczegółowe informacje o materiałach i różnych wariantach wykonania.
Konfigurator wypychaczy
- Bezpośrednie zamówienie gotowych do montażu wypychaczy bez etapu ofertowania
- Ułatwiona konfiguracja rożnych typów wypychaczy z różnych materiałów
- Dane CAD dostępne natychmiast po konfiguracji
Wypychacze azotowane i oksydowane
- Do zastosowania w odlewnictwie ciśnieniowym i formowaniu wtryskowym
- Powłoka oksydowana redukuje tarcie statyczne i ślizgowe
- Większa odporność na korozję dzięki powłoce oksydowanej
- Dobre właściwości w zakresie pracy na sucho
Wypychacze z powłoką DLC
- Zwiększona odporność na korozję i trwałość eksploatacyjna
- Gwarantowana możliwość wymiany dzięki precyzyjnym tolerancjom
- Idealne do pracy na sucho, umożliwiają zastosowanie w produkcji typu clean room
- Minimalizacja zużycia dzięki lepszym właściwościom ślizgowym
- Nie powodują przebarwień detali z tworzywa sztucznego
Wypychacze HSS
- Odpowiednie przy wysokich temperaturach narzędzia dzięki najlepszej odporności cieplnej
- Maksymalna żywotność dzięki minimalnemu zużyciu i wysokiej twardości ~64HRC
- Zwiększenie żywotności tworzyw sztucznych o wysokiej zawartości włókna szklanego
Wypychacze nierdzewne
- Specjalne zastosowanie w technologi pomieszczeń czystych (clean room)
- Optymalne także w przetwarzaniu agresywnych tworzyw sztucznych
Wypychacze z zabezpieczeniem przed obrotem
- Wypychacze z precyzyjnym zabezpieczeniem przed obrotem dla dokładnego pozycjonowania
- Istniejące już zabezpieczenie przed obrotem na kołnierzu umożliwia ekonomiczną produkcję wypychaczy konturowych
- Dwa różne zabezpieczenia przed obrotem w licznych wymiarach dostępne bezpośrednio z magazynu
Wypychacze tulejowe
- Wypychacze tulejowe hartowane z materiału 1.2210
- Wypychacze tulejowe azotowane z materiału 1.2343
Wypychacze tulejowe, bezstopniowe
Bezstopniowe, płynne przejście z otworu wyluzowanego do otworu prowadzącego zapobiega uszkodzeniu wypychacza oraz rdzenia formującego. Minimalizuje to zużycie, zwłaszcza w zastosowaniach, w których wymagane jest całkowite wysunięcie rdzenia z otworu prowadzącego.
Wypychacze płaskie
- Idealne do otworów wykonanych elektrodrążarką drutową
- Z wydłużoną końcówką dostępne jako opcja przy dużych skokach wypychania
- Precyzyjne, gotowe do montażu wypychacze płaskie także z 2 lub 4 promieniami narożnymi - z końcówką wydłużoną lub zwykłą
- Wypychacze płaskie z promieniami narożnymi dostępne są także z powłoką DLC
Wypychacz do odpowietrzania
- Szybkie, ukierunkowane odpowietrzanie gniazda poprzez trzpień wypychacza
- Możliwość przycięcia na długości dzięki powierzchniom wentylacyjnym na całej długości trzpienia
- Optymalne prowadzenie dzięki tolerancji g6 na średnicy trzpienia
Dzięki powierzchniom wentylacyjnym, które biegną prawie przez całą długość trzonu, możliwe jest szybkie i precyzyjne odpowietrzenie gniazda formującego. Dodatkowo istnieje możliwość skrócenia go do wymaganej długości.
Rdzenie formujące
- Różne typy rdzeni formujących dostępne są w różnych wersjach materiałowych
- Rdzenie formujące z zabezpieczeniem przed obrotem E1786 oraz E1790 - bez zgrubień na długości
- Nieazotowanie rdzenie formujące E 1742 do zastosowania w formach ciśnieniowych - łatwa obróbka dzięki twardości 45 - 48 HRC
Rdzenie formujące z miedzi
W przypadku wystąpienia obciążeń termicznych w narzędziu, miedziane rdzenie formujące zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła. Jest to szczególnie korzystne w przypadku chłodzenia rdzeni i wkładek formujących.
- Szybkie i selektywne chłodzenie detalu dzięki najwyższej przewodności cieplnej
- Redukcja czasu trwania cyklu i najlepsza jakość detalu dzięki optymalnemu rozkładowi temperatur
- Najwyższa wytrzymałość dzięki stopowi miedzi niezawierającemu berylu